FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT
FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT

    FINESSE BSN UN 2DRWS VER 120X50CM GEMT

    FINESSE | Basin unit 1202x505x378 mm, 2 drawer
    Specifikim
    • FINESSE | Basin unit 1202x505x378 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3436
    • Familja e produkteveFinesse
    • Grupi i produkteveBathroom Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-09-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)378
    • Gjerësia (mm)1202
    • Thellësia (mm)506
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Weight Net (kg)53.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa
    Åland Islands
    Afganistan
    Egjipt
    Andorra
    Arabia Saudite
    Austri
    Bahrain
    Belgjikë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Bjellorusi
    Irak
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Iran
    Bulgari
    Izrael
    Danimarkë
    Jemen
    Estoni
    Jordan
    Finlandë
    Kuveit
    Francë
    Liban
    Gërnzi
    Oman
    Gjermani
    Palestinë
    Gjibraltar
    Qatar
    Greqi
    Siria
    Holandë
    Turqi
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit