CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Specifikim
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE5049
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveCounter top wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)620
    • Thellësia (mm)410
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)7.32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks