CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Specifikim
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE7135
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWall-hung wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)460
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)16.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe