CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Specifikim
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE7143
    • Familja e produkteveCONNECT
    • Grupi i produkteveSanitary: Toilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)337
    • Gjerësia (mm)313
    • Thellësia (mm)176
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)11.92
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns

    Rajoni i disponueshëm

    Africa
    Egjipt
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit