M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Specifikim
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3591
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)698.5
    • Gjerësia (mm)798.5
    • Thellësia (mm)170
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties