CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Specifikim
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE7146
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWall-hung wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)420
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)12.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kanal dushi
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit