OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Specifikim
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeR0119
    • Familja e produkteveOleas
    • Grupi i produkteveFLUSH PLATE
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)98
    • Gjerësia (mm)260
    • Thellësia (mm)188
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa
    Afganistan
    Belgjikë
    Egjipt
    Arabia Saudite
    Bulgari
    Bahrain
    Danimarkë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Francë
    Irak
    Gjermani
    Iran
    Greqi
    Izrael
    Holandë
    Jemen
    Irlandë
    Jordan
    Itali
    Kuveit
    Mbretëria e Bashkuar
    Liban
    Poloni
    Oman
    Portugali
    Palestinë
    Republika Çeke
    Qatar
    Rusi
    Siria
    Spanjë
    Turqi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit