CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP

CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP

CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Specifikim
  • CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6494
  • Familja e produkteveCONTOUR21
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-03
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)100
Lidhje
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)0.58
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary activities
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit