ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Specifikim
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT2813
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBidets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)20.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets