STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 nga 5 yje4.2(24 vlerësime)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Specifikim
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT2929
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveCounter top wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)380
    • Thellësia (mm)380
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe