STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 nga 5 yje4.5(19 vlerësime)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Specifikim
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT2999
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWashbasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)400
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe