M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Mirror & Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular, Small Frame, Anti-Steam

Specifikim
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

Specifikime teknike
  • Referencë unikeT3278
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)26
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Weight Net (kg)5.67
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties