Blend Curve Wall Hung Bidet
Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikim
    • Blend Curve Wall Hung Bidet with Hidden Fixation with Glossy White Finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3750
    • Familja e produkteveBlend Cube
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)540
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)15.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures