Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikim
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3751
    • Familja e produkteveBlend Cube
    • Grupi i produkteveWC Bowls
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)560
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Weight Net (kg)31.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC000776
    • Emri ETIMPan
    • Emrin UNSPSCToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBowls
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures