Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 1200 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, Grinded bottom side
    Specifikim
    • Washbasin 1200 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), With overflow (Slotted), Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3840
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveWash-Basin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)1220
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Rusi
    Spanjë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit