i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Specifikim
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4586
    • Familja e produkteveI.life S
    • Grupi i produkteveWash Basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)45
    • Thellësia (mm)14
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)6.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins