LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Specifikim
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4626
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBaths
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)495
    • Gjerësia (mm)850
    • Thellësia (mm)1740
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)184
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs