I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    Specifikim
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5272
    • Familja e produkteveI.life B
    • Grupi i produkteveBathroom Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)640.01
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)525
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)34.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC010013
    • Emri ETIMBathroom vanity
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets