IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Specifikim
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5725
    • Familja e produktevei.Life O
    • Grupi i produkteveToilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)355
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)23.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa