I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specifikim
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4674
    • Familja e produkteveI.life
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)485
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)16.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets