KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 750 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Specifikim
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT7323
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1950
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)69.5
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers