BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
    INCLASS

    BAO0030 - Pouf

    WABAO - Pouf

    Designed by Florent Coirier, the WABAO collection is born from the pursuit of refinament and beauty. The collection is a synthesis of organic design, timeless elegance, and functionality. Comprising four elements: lounge armchair, armchair, pouf, and side table, this collection combines elegance with sustainability and functionality. Its smooth, enveloping, and organic lines radiate warmth and harmony while providing a welcoming comfort.

    Specifikim
    • WABAO - Pouf

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebao0030
    • Familja e produkteveWABAO
    • Grupi i produkteveWABAO
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)570
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Weight Net (kg)7.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit