Alma chair
inoff

Alma chair

Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkelhet med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAlma_chair1
  • Familja e produkteveAlma
  • Grupi i produkteveStol / Karmstol
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)880
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit