INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Të arkivuara

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeICSE
  • Familja e produkteveHygiene products
  • Grupi i produkteve350
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)235
  • Gjerësia (mm)124
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers