Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
invita/products/0d7cf5e5-cac4-4618-a8a3-96b54025de57
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
E padisponueshme në SHBA
INVITA
Ndjek
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Base cabinet with double doors and 1 adjustable shelf
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
287-091-KU1-080
Familja e produkteve
Athena
Grupi i produkteve
Base cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-04-19
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
704
Gjerësia (mm)
800
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.invita.dk/kokken/
Udhezime instalimi
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certifikimet e produkteve
https://www.invita.dk/erhverv/
Përshkrimet teknike
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Danimarkë
Prodhuar në
Danimarkë
Weight Net (kg)
34.45
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko