Base cabinet 60 m Athena (KU21-060)
INVITA

Base cabinet 60 m Athena (KU21-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifikime teknike
  • Referencë unike287-091-KU21-060
  • Familja e produkteveAthena
  • Grupi i produkteveBase cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)34.12
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë