Tall cabinet 60 cm Alba (KG213-060)
INVITA

Tall cabinet 60 cm Alba (KG213-060)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Tall cabinet for built in oven. With 1 door and 2 drawers. 2 adjustable shelves and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
Specifikime teknike
  • Referencë unike720-091-KG213-060
  • Familja e produkteveAlba
  • Grupi i produkteveHigh cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2112
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMelamine
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)75.73
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë