Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
invita/products/bdf77f54-a5fc-4d35-9f71-fb7ca541ef83
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Wall cabinet 9294060 Alba
E padisponueshme në SHBA
INVITA
Ndjek
Wall cabinet 9294060 Alba
Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Top cabinet for free-standing fridges and freezers.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
720-091-KT113-060
Familja e produkteve
Alba
Grupi i produkteve
Wall cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-05-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
496
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.invita.dk/kokken/
Udhezime instalimi
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certifikimet e produkteve
https://www.invita.dk/erhverv/
Përshkrimet teknike
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Melamine
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Danimarkë
Prodhuar në
Danimarkë
Weight Net (kg)
20.37
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Shkarko