Base cabinet for sink 80 cm Alba  (KU12-080)
INVITA

Base cabinet for sink 80 cm Alba (KU12-080)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Specifikime teknike
  • Referencë unike720-091-KU12-080
  • Familja e produkteveAlba
  • Grupi i produkteveBase cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMelamine
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)27.26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë