Corner base cabinet Alba (KU118-100)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU118-100)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Corner base cabinet with 2 wire half-carousels. 100 cm wide cabinet with 50 cm door.
Specifikime teknike
  • Referencë unike720-091-KU118-100
  • Familja e produkteveAlba
  • Grupi i produkteveCorner base cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMelamine
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)36.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit