Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
invita/products/31eff866-7bba-46dc-a4c6-6e8c4a747799
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Panel Wall cabinet Height 864mm
E padisponueshme në SHBA
INVITA
Ndjek
Panel Wall cabinet Height 864mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Kxxxx35086
Familja e produkteve
Panel
Grupi i produkteve
Panel
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-05-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
864
Gjerësia (mm)
16
Thellësia (mm)
350
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.invita.dk/kokken/
Udhezime instalimi
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certifikimet e produkteve
https://www.invita.dk/erhverv/
Përshkrimet teknike
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Projektuar në
Danimarkë
Prodhuar në
Danimarkë
Weight Net (kg)
3.3
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Shkarko
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Shkarko