Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Open wall cabinet.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKOR211-020
  • Familja e produkteveAthena
  • Grupi i produkteveWall cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)864
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)9.74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings