Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Specifikim
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTesi-6
    • Familja e produkteveRadiator
    • Grupi i produkteveTesi
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-20
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)215
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators