JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Specifikim
    • 03-10-02-02

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJansen_CONNEX_door
    • Familja e produkteveWood-Metal systems
    • Grupi i produkteveDoors & Windows
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-20
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Ritëm
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC003534
    • Emri ETIMExterior door (complete with frame)
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors