JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Specifikim
    • 01-02-02-03

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJansen_janisol_70_door
    • Familja e produkteveInsulated steel systems
    • Grupi i produkteveDoors & Windows
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-09-25
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Ritëm
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC003534
    • Emri ETIMExterior door (complete with frame)
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 PërshkrimMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors