JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    With the narrow profile face widths of just 40 mm (frame with sash) and a construction depth of 60 mm, fine yet stable constructions with a high proportion of glass and the best thermal insulation can be implemented.

    Specifikim
    • 01-01-06-01

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • Familja e produkteveInsulated steel systems
    • Grupi i produkteveDoors & Windows
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-25
    • Numri i botimit3
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
    • IFC classificationDritare
    • Kodi ETIMEC003536
    • Emri ETIMWindow (complete with frame)
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 PërshkrimSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows