JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    Specifikim
    • 01-03-02-04

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Familja e produkteveSteel facades
    • Grupi i produkteveVISS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-18
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
    • IFC classificationMuri i perdeve
    • Kodi ETIMEG020350
    • Emri ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls