Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKonstant
    • Familja e produkteveChanging stations
    • Grupi i produkteveKonstant
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)860
    • Gjerësia (mm)620
    • Thellësia (mm)850
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Rajoni i disponueshëm

    Europe