A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 nga 5 yje4.4(14 vlerësime)
Ceiling mounted television bracket for flat panel LCD and Plasma screens. The bracket shall be a universal style mount with a load capacity of 200 pounds with adjustments of 0-15 degree tilt and 360 degree swivel. Shall be capable of accommodating various size units.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5215
  • Familja e produkteveBracket
  • Grupi i produkteveTelevision
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)86
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese