MIO N Vanity unit for basin Mio N 812713, 2 drawers
Jika

MIO N Vanity unit for basin Mio N 812713, 2 drawers

Vanity unit
Specifikime teknike
  • Referencë unike40J714
  • Familja e produkteveMio N
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • Data e botimit2021-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)588
  • Gjerësia (mm)445
  • Thellësia (mm)570
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMFC board
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa
Åland Islands
Afganistan
Afrika e Jugut
Andorra
Arabia Saudite
Algjeri
Austri
Armeni
Angolë
Belgjikë
Azerbaixhan
Benin
Bjellorusi
Bahrain
Botsvanë
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bangladesh
Burkina Faso
Bulgari
Brunei
Burundi
Danimarkë
Butan
Çad
Estoni
Emiratet e Bashkuara Arabe
Cape Verde
Finlandë
Filipinet
Côte d'Ivoire
Francë
Gjeorgji
Djibouti
Gërnzi
Hong Kong
Egjipt
Gjermani
Indi
Eritrea
Gjibraltar
Indonezi
Eswatini
Greqi
Irak
Ethiopia
Holandë
Iran
Gabon
Hungari
Ishujt Cocos (Keeling)
Gambia
Irlandë
Izrael
Gana
Ishujt Faroe
Japoni
Guine
Ishulli i Njeriut
Jemen
Guinea Ekuatoriale
Islandë
Jordan
Guinea-Bissau
Itali
Kamboxhi
Kamerun
Jersey
Kazahstan
Kenya
Kroacia
Kinë
Komora
Letoni
Kirgistan
Lesoto
Liechtenstein
Korea e jugut
Liberi
Lituani
Korea e Veriut
Libi
Luksemburg
Krishtlindje Island
Madagaskar
Mali i Zi
Kuveit
Malawi
Maltë
Laos
Mali
Maqedonia e Veriut
Liban
Marok
Mbretëria e Bashkuar
Macau
Mauritius
Moldovë
Malazi
Mavritani
Monaco
Maldives
Mayotte
Norvegji
Mongoli
Mozambik
Poloni
Myanmar (Burma)
Namibia
Portugali
Neoal
Niger
Qipro
Oman
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Pakistan
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Palestinë
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Qatar
Republika e Kongos
Rusi
Singapore
Reunion
San Marino
Siria
Rwanda
Serbia
Sri Lanka
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Taiwan
São Tomé dhe Príncipe
Sllovenia
Tajlandë
Senegal
Slovakia
Taxhikistan
Seychelles
Spanjë
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Shën Helena
Suedi
Turkmenistan
Sierra Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turqi
Somalia
Switzerland
Uzbekistan
Sudan
Ukrainë
Vietnam
Sudanin Jugor
Tanzania
Togo
Tunizi
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit