MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Specifikime teknike
  • Referencë unike894249
  • Familja e produkteveMio
  • Grupi i produkteveComplements
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRumani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCLiquid traps
  • UNSPSC code40142502
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrainage traps and accessories
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa