Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
Egg Junior Toilet Suite
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
C67977_C6262_X011H
Familja e produkteve
Egg
Grupi i produkteve
Toilet Suites
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-12-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
730
Gjerësia (mm)
365
Thellësia (mm)
665
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Përshkrimet teknike
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Tajlandë
Prodhuar në
Tajlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Përshkrim
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko