Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
Venezia FTW Suite
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
J2320_J2371_X011H
Familja e produkteve
Venezia
Grupi i produkteve
Toilets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-12-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
781
Gjerësia (mm)
390
Thellësia (mm)
650
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Përshkrimet teknike
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Kinë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Përshkrim
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko