Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tharëse (Dorë & flokë)
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
NHD01151-B
Familja e produkteve
Nofer
Grupi i produkteve
Hand & Hair Dryers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-12-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
280
Gjerësia (mm)
280
Thellësia (mm)
210
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Përshkrimet teknike
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
5.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
IFC classification
Appliance elektrike
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 Përshkrim
Hand driers
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko