Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Torino Undercounter Basin
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
WBAATR100WW
Familja e produkteve
Torino
Grupi i produkteve
Basin
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-12-29
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
175
Gjerësia (mm)
625
Thellësia (mm)
375
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Malazi
Prodhuar në
Malazi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko