Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
WBFA301080CP
Familja e produkteve
Java
Grupi i produkteve
Shower
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-08-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
719.6
Gjerësia (mm)
117.5
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Projektuar në
Malazi
Prodhuar në
Malazi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrim
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko