Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
WBFA301439C2S
Familja e produkteve
Turin
Grupi i produkteve
Faucet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-12-29
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
171.3
Gjerësia (mm)
215
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Projektuar në
Malazi
Prodhuar në
Malazi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Valvul
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Asia
Australi
Malazi
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko