Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
jouplast/products/2c989f42-8e5d-4674-87f5-c674d2f400f9
Shtëpi
Kategoritë
Dysheme
Sistem
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
E padisponueshme në SHBA
JOUPLAST
Ndjek
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
Perforations allow water to drain.
Snappable tabs and baseplate.
Quick and easy to fit.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
cross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-06-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
57
Gjerësia (mm)
57
Thellësia (mm)
10
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.jouplast.com/en/products/cross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilizing-spacer/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Polypropylene
Projektuar në
Francë
Prodhuar në
Francë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dysheme - Sistem
Uniclass 2015 Code
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 Përshkrim
External floor tiling systems
OmniClass Number
23-15 17 11
OmniClass Title
Flooring Specialties and Accessories
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Francë
Gjermani
Mbretëria e Bashkuar
Spanjë
Zvicër
Produkte të ngjashme
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Shkarko
Buzon
BC-0
Shkarko
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Shkarko
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
Shkarko
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Shkarko
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
Shkarko