Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.

Specifikim
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Specifikime teknike
  • Referencë unikeextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimExternal floor tiling systems
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Francë
Gjermani
Mbretëria e Bashkuar
Spanjë
Zvicër