GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Gravel stabilisation tile with integrated geotextile membrane for use in landscaping projects. Ideal for creating walkways, garden paths, car parking areas, paths and driveways for private, public, commercial or industrial use. Creates a perfect finish, because the tile becomes invisible when filled.

    Specifikim
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)1186
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Spanjë
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit